SKINDICHT® SM-PE-M

SKINDICHT® SM-PE-M,带切割边缘的埋头螺母,可割破绝缘层,从而确保优化 EMC 接触

优异的耐化学性能 抗机械应力

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 厚度 mm SW 扳手尺寸 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SM-PE-M
52103300
M 12 x 1,5 4.7 15 17.3 100
52103310
M 16 x 1,5 4.7 19 21.9 100
52103320
M 20 x 1,5 4.7 24 27.7 100
52103330
M 25 x 1,5 5.2 30 34.6 50
52103340
M 32 x 1,5 5.7 36 41.5 50
52103350
M 40 x 1,5 6.5 46 53.1 25
52103360
M 50 x 1,5 6.5 60 69.3 10
52103370
M 63 x 1,5 7.0 70 80.8 10
52103371
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52006494
M 72 x 2 10.0 85 98.0 1
52103372
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103373
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

优势

  • 切割边缘通过绝缘层切割,确保优化EMC接触。
  • 适合用于接地和 EMC 场合的所有公制夹套

应用范围

  • 经上漆、阳极化处理和涂粉处理的罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。