SKINDICHT® DTN

SKINDICHT® DTN,导管,可用作多头套管,具备应力缓释,用于直径 4 ~ 32 mm 的电缆

最佳应力缓释

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 金属层厚度 mm 罩壳孔径 mm 套管内径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® DTN
52105020
DTN 1 4.0 - 9.0 2.5 16 9 50
52105030
DTN 2 7.0 - 12.0 2.5 19 12 50
52105040
DTN 3 12.0 - 17.5 2.5 25 18 50
52105050
DTN 4 18.0 - 23.0 2.5 32 25 25
52105060
DTN 5 25.0 - 29.0 3.0 38 32 25

优势

  • 可用作多头套管
  • 应力缓释

应用范围

  • 用于 4 到 32 mm 电缆外径的金属锁环。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 类别描述: 通料口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000879
  • ETIM 6.0 类别描述:保护套管

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。