SKINDICHT® LA

SKINDICHT® LA,导管,用于保护免受尖锐或带角的罩壳壁损坏,易于组装,适用于控制柜制造

可靠性

物料编号 物料描述 / 尺寸 金属层厚度 mm 套管外径 Ø mm 罩壳孔径 mm 套管内径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® LA
61713520
LA 3 1.5 - 2.0 10 7 3 100
61713530
LA 4 1.5 - 2.0 11 8 4 100
61713540
LA 5 1.5 - 2.0 11 7 5 100
61713550
LA 6 1.5 - 2.0 14 9 6 100
61713560
LA 7 1.5 - 2.0 16 12 7 100
61713570
LA 8 1.5 - 2.0 15 11 8 100
61713580
LA 9 1.5 - 2.0 16 11 9 100
61713590
LA 11 1.5 - 2.0 19 14 11 100
61713600
LA 12 1.5 - 2.0 25 18 12 100

优势

  • 保护尖锐或带角的罩壳壁
  • 易于安装

应用范围

  • 罩壳
  • 控制柜集成厂家

注意

  • 只要把管环推入孔内,直至与凹槽啮合即可。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000879
  • ETIM 5.0 类别描述: 通料口

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000879
  • ETIM 6.0 类别描述:保护套管

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。