SKINDICHT® WN-M

SKINDICHT® WN-M,带可穿透薄膜的导管,用于在无需应力缓释的场合轻松导入电缆

物料编号 物料描述 / 尺寸 开口 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® WN-M
52020511 M 12 x 1,5 3.0 - 5.0 12 10 17.0 200
52020513
M 16 x 1,5 5.0 - 10.0 15 10 20.0 200
52020523
M 20 x 1,5 8.0 - 13.5 19 12 24.0 200
52020533
M 25 x 1,5 9.0 - 16.0 24 12 28.0 100
52020543
M 32 x 1,5 11.0 - 22.0 30 14 37.0 50
52020553
M 40 x 1,5 17.0 - 34.0 37 16 45.0 50
52020563
M 50 x 1,5 22.0 - 35.0 46 18 55.5 20
52020573
M 63 x 1,5 24.0 - 43.0 56 20 68.5 10

优势

  • 可穿透弹性塑料薄膜

应用范围

  • 轻松导入电缆,用于无需应力缓释的场合。

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 按客户需求提供:黑色

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • PE

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -30°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。