SKINDICHT® EKU-M

SKINDICHT® EKU-M,公制电缆夹套附件,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔更大的电缆夹套

缩短装配时间 有空间需求 可靠性

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® EKU-M
52100300
12 x 1.5 16 x 1.5 20 100
52100301
16 x 1.5 20 x 1.5 24 100
52100302
20 x 1.5 25 x 1.5 29 100
52100303
25 x 1.5 32 x 1.5 36 50
52100304
32 x 1.5 40 x 1.5 46 25
52100305
40 x 1.5 50 x 1.5 55 10
52100306
50 x 1.5 63 x 1.5 68 10
SKINDICHT® EKU-M 黑色
52100308 12 x 1.5 16 x 1.5 - 100
52100309 16 x 1.5 20 x 1.5 - 100
52100310 20 x 1.5 25 x 1.5 - 100
52100311 25 x 1.5 32 x 1.5 - 50
52100312 32 x 1.5 40 x 1.5 - 25
52100313 40 x 1.5 50 x 1.5 - 10
52100314 50 x 1.5 63 x 1.5 - 10

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套
  • 用扳手安装
  • 支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。