SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX,扩径头,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套

缩短装配时间 有空间需求 可靠性

EX IECEx

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 总高度 mm SW 扳手尺寸 mm 外螺纹长度 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® ME-M ATEX
52104580
12 x 1.5 16 x 1.5 17 18 5 20.0 50
52104581
16 x 1.5 20x 1.5 20 22 6 24.0 50
52104582
20 x 1.5 25 x 1.5 22.5 27 6.5 30.0 50
52104583
25 x 1.5 32 x 1.5 21.5 34 6.5 37.7 25
52104584
32 x 1.5 40 x 1.5 23 42 7 46.0 25
52104585
40 x 1.5 50 x 1.5 26 54 8 59.0 25
52104586
50 x 1.5 63 x 1.5 32 67 9 73.0 10

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套
  • 带引导切口的 O 型环
  • 用扳手安装

应用范围

  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D
  • 设备,机械和仪器
  • 移动应用于岸上和海上设备
  • 化工和石油化工行业

技术认证

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。