SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M,扩径头,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套

缩短装配时间 有空间需求 可靠性 耐温

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 个数 / 包装单位
SKINDICHT® ME-M
52104450
12 x 1.5 16 x 1.5 100
52104452
16 x 1.5 20 x 1.5 100
52104454
20 x 1.5 25 x 1.5 100
52104456
25 x 1.5 32 x 1.5 50
52104458
32 x 1.5 40 x 1.5 50
52104460
40 x 1.5 50 x 1.5 25
52104462
50 x 1.5 63 x 1.5 25
SKINDICHT® ME-M 六角形
52104463
63 x 1.5 75 x 1.5 1

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • 带 O 形圈

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。