SKINDICHT® VENT INOX

SKINDICHT® VENT INOX,公制压力补偿和封闭式元件,需要较小的空间需求和高气流

采用膜压技术的透气性压力补偿元件

补充 LAPP 自动化组件 优异的耐化学性能 缩短装配时间 有空间需求 可靠性 带有标准罩壳的连接器 干扰信号

CE cRUus

物料编号 物料描述 / 尺寸 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
无认证版本
51730204
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 21.0 10 10
cURus 认证版本
51730205
SKINDICHT® VENT INOX 12x1,5 plus 21.0 10 10

优势

  • 罩壳通风系统
  • 防止在电子罩壳中形成冷凝
  • 压力补偿元件保证无故障和免维护运行

应用范围

  • 照明工程
  • 铁路应用
  • 气象站
  • 控制柜和设备的制造
  • 房屋和配电盒

产品特性

  • 同一系统内包含了密封元件和压力均衡装置
  • 空间要求低
  • 高气流

技术认证

  • 经过 UL 508 A 认可

产品结构

  • 气流速率:100mbar=0.4 l/min - 标准型标准型气流速率:100mbar=2.4 l/min - UL规格

注意

  • 更详细的结构请参照产品技术参数

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

证书

  • 符合 EN 60423 标准的公制螺纹

注意

  • 膜:丙烯酸酯

材料

  • 不锈钢 303
  • O-ring - NBR

防护等级

  • Standard: IP66 / IP68 / IP69
    UL: IP66 / IP67 / IP69

温度范围

  • -40 °C 至 +105 °C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。