SKINDICHT® KU-M

SKINDICHT® KU-M,玻璃纤维增强的聚酰胺缩径头,具有高机械稳定性,采用公制连接螺纹

缩短装配时间 有空间需求 带有标准罩壳的连接器

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® KU-M 浅灰色
52104505
16 x 1.5 12 x 1.5 22 9 100
52104470
20 x 1.5 12 x 1.5 24 9 100
52104504
20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104472
25 x 1.5 12 x 1.5 29 10 100
52104473
25 x 1.5 16 x 1.5 29 10 100
52104474
25 x 1.5 20 x 1.5 29 10 100
52104475
32 x 1.5 12 x 1.5 36 12 50
52104476
32 x 1.5 16 x 1.5 36 12 50
52104477
32 x 1.5 20 x 1.5 36 12 50
52104478
32 x 1.5 25 x 1.5 36 12 50
52104479
40 x 1.5 16 x 1.5 46 12 50
52104480
40 x 1.5 20 x 1.5 46 12 50
52104481
40 x 1.5 25 x 1.5 46 12 25
52104482
40 x 1.5 32 x 1.5 46 12 25
52104483
50 x 1.5 20 x 1.5 55 14 5
52104484
50 x 1.5 25 x 1.5 55 14 5
52104485
50 x 1.5 32 x 1.5 55 14 5
52104486
50 x 1.5 40 x 1.5 55 14 5
52104487
63 x 1.5 25 x 1.5 68 15 5
52104488
63 x 1.5 32 x 1.5 68 15 5
52104489
63 x 1.5 40 x 1.5 68 15 5
52104469
63 x 1.5 50 x 1.5 68 15 5
SKINDICHT® KU-M 黑色
52104541 16 x 1.5 12 x 1.5 20 8 100
52104520 20 x 1.5 12 x 1.5 24 8 100
52104521 20 x 1.5 16 x 1.5 24 9 100
52104522 25 x 1.5 12 x 1.5 29 8 100
52104523 25 x 1.5 16 x 1.5 29 8 100
52104524 25 x 1.5 20 x 1.5 30 10 100
52104526 32 x 1.5 16 x 1.5 36 10 50
52104527 32 x 1.5 20 x 1.5 36 10 50
52104528 32 x 1.5 25 x 1.5 36 11 50
52104529 40 x 1.5 16 x 1.5 46 10 50
52104530 40 x 1.5 20 x 1.5 46 10 50
52104531 40 x 1.5 25 x 1.5 46 10 25
52104532 40 x 1.5 32 x 1.5 44 12 25
52104533 50 x 1.5 20 x 1.5 55 12 5
52104534 50 x 1.5 25 x 1.5 55 12 5
52104535 50 x 1.5 32 x 1.5 55 12 5
52104536 50 x 1.5 40 x 1.5 55 13 5
52104537 63 x 1.5 25 x 1.5 68 12 5
52104538 63 x 1.5 32 x 1.5 68 12 5
52104539 63 x 1.5 40 x 1.5 68 12 5
52104540 63 x 1.5 50 x 1.5 70 15 5

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。