SKINDICHT® MR-M ATEX

SKINDICHT® MR-M ATEX,缩径头,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

EX IECEx

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 总高度 mm SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MR-M ATEX
52104570
16 x 1.5 12 x 1.5 10.5 17 5 19.0 50
52104571
20 x 1.5 16 x 1.5 13 22 6 24.5 50
52104572
25 x 1.5 20 x 1.5 15 27 7 30.1 25
52104573
32 x 1.5 25 x 1.5 16.5 34 8 37.2 25
52104574
40 x 1.5 32 x 1.5 16.5 41 8 45.6 10
52104575
50 x 1.5 40 x 1.5 19.5 50 10 55.3 5
52104576
63 x 1.5 50 x 1.5 18.5 65 8.5 71.3 5

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套
  • 带引导切口的 O 型环
  • 用扳手安装

应用范围

  • 设备类别 Ⅱ / 组别 2G+1D
  • 设备,机械和仪器
  • 移动应用于岸上和海上设备
  • 化工和石油化工行业

技术认证

  • DIN EN 60079-0DIN EN 60079-7DIN EN 60079-31

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

证书

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC
    Ex II 1D Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0028X

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

温度范围

  • -30°C 至 +90°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。