SKINDICHT® MR-M hex.

SKINDICHT® MR-M,六边形缩径头,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

有空间需求

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 SW 扳手尺寸 mm Ø А (mm) 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MR-M hex.
52101965
16 x 1.5 12 x 1.5 18 20.2 8.5 5.5 50
52101966
20 x 1.5 16 x 1.5 22 24.4 9.0 6 50
52101967
25 x 1.5 16 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101968
25 x 1.5 20 x 1.5 28 31.2 10.0 6.5 50
52101969
32 x 1.5 16 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101972
32 x 1.5 20 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101973
32 x 1.5 25 x 1.5 36 40.0 11.5 8 25
52101974
40 x 1.5 25 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101975
40 x 1.5 32 x 1.5 43 47.5 12.5 8.5 10
52101976
50 x 1.5 40 x 1.5 54 58.0 14.0 10 5
52101977
63 x 1.5 50 x 1.5 67 74.0 14.0 9.5 5
52101979
75 × 1.5 63 x 1.5 80 90.0 17.0 11 1
SKINDICHT® MR-M 非镀镍,六边形
52006563
80 x 2 63 x 1.5 85 93.5 23.0 15 1

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套
  • 带引导切口的 O 型环
  • 用扳手安装

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • FKM O 形圈 -20 °C 至 +200 °C

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。