SKINDICHT® MR-M

SKINDICHT® MR-M,缩径头,允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

有空间需求 可靠性 带有标准罩壳的连接器

物料编号 外螺纹,M1 内螺纹,M2 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MR-M
52104310
16 x 1.5 12 x 1.5 100
52104311
20 x 1.5 12 x 1.5 100
52104312
20 x 1.5 16 x 1.5 100
52104313
25 x 1.5 16 x 1.5 50
52104314
25 x 1.5 20 x 1.5 50
52104315
32 x 1.5 20 x 1.5 50
52104316
32 x 1.5 25 x 1.5 50
52104317
40 x 1.5 25 x 1.5 25
52104318
40 x 1.5 32 x 1.5 25
52104319
50 x 1.5 32 x 1.5 25
52104320
50 x 1.5 40 x 1.5 10
52104321
63 x 1.5 40 x 1.5 10
52104322
63 x 1.5 50 x 1.5 10
52006575
72 x 2 63 x 1.5 1
SKINDICHT® MR-M,黄铜
52006579
80 x 2 75 x 1.5 1

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更小的电缆夹套

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • 也可预装O形圈

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。