SKINDICHT® E-M

SKINDICHT® E-M,带锯齿的密封圈,一个密封件适用于多种夹紧范围,密封圈可单独适配多种电缆直径

物料编号 物料描述 / 尺寸 外径 × 钻孔 mm 厚度 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® E-M
52100620
E-M 12 10.0 x 5 5.0 250
52100621
E-M 16 13.8 x 3 / 6 / 9 5.5 250
52100622
E-M 20 17.6 x 4 / 7 / 10 / 13 6.0 250
52100623
E-M 25 22.6 x 8.5 / 11.5 / 14.5 / 17.5 7.5 100
52100624
E-M 32 29.6 x 16 / 19 / 22 / 25 9.5 100
52100625
E-M 40 37.6 x 23 / 26 / 29 / 32 12.0 50
52100626
E-M 50 47.6 x 30 / 33 / 36 / 39 12.0 50
52100627
E-M 63 60.6 x 36 / 39 / 42 / 45 14.0 50

优势

  • 一个密封件,适用于多个夹紧范围。
  • 每个环都可以分开,以适配各种电缆外径

应用范围

  • 用于 SKINDICHT® 电缆夹套的可剥离密封环

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。