SKINDICHT® JT PTFE 公制

SKINDICHT® JT PTFE 公制密封圈,适用于食品行业,耐油、防水、耐碱性溶液、耐酸、耐溶剂等

食品和饮料 优异的耐化学性能 耐酸 耐温

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø (mm) 厚度 mm 外径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® JT PTFE 公制
53801030
M 12 12.1 2.0 16.6 100
53801040
M 16 16.1 2.0 21.1 100
53801050
M 20 20.1 2.0 27.5 100
53801060
M 25 25.1 3.0 33.4 50
53801070
M 32 32.1 3.0 40.3 50
53801080
M 40 40.2 3.0 51.5 25
53801090
M 50 50.2 3.0 61.6 25
53801100
M 63 63.2 3.0 73.9 25

优势

  • 耐油,防水,耐碱性溶液,各种溶剂
  • 应用于食品

应用范围

  • 用于 SKINTOP® 和 SKINDICHT® 电缆夹套的 PTFE 密封环

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 白色

材料

  • PTFE

温度范围

  • -120°C 至 +250°C
    瞬间可达 +300°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。