SKINDICHT® O 型圈 FKM 公制

SKINDICHT® O 型圈 FKM 公制,密封圈,在极端恶劣环境下为部件提供耐油、耐酸、耐化学性保护

优异的耐化学性能 耐酸 耐温

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø (mm) 电缆厚度 mm 个数 / 包装单位
52122001
M 12 x 1,5 9.0 1.5 100
SKINDICHT® O 型圈 FKM 公制
52122000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
52122010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
52122021
M 20 x 1,5 17.0 1.5 100
52122020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
52122030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
52122040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
52122050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
52122060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
52122070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

应用范围

  • 在极端恶劣环境下为罩壳提供可靠的密封,防止油、灰尘和水从夹套或其它类似部件的连接螺纹出进入。

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 绿色

材料

  • FKM

温度范围

  • -20°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。