SKINDICHT®O 型圈 NBR 公制

SKINDICHT® O 型圈 NBR 公制,用于可靠密封罩壳的密封圈,具有防油、防尘、防水、耐紫外线和耐臭氧保护性能

耐UV

物料编号 物料描述 / 尺寸 内径 Ø (mm) 电缆厚度 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT®O 型圈 NBR 公制
53102001
M 12 x 1,5 9.0 1.5 100
53102000
M 12 x 2,0 9.0 2 100
53102010
M 16 x 2,0 13.0 2 100
53102021
M 20 x 1,5 17.0 1.5 100
53102020
M 20 x 2,0 17.0 2 100
53102030
M 25 x 2,0 22.0 2 100
53102040
M 32 x 2,0 28.0 2 50
53102050
M 40 x 2,0 36.0 2 50
53102060
M 50 x 2,0 46.0 2 25
53102070
M 63 x 2,0 57.0 2 25

应用范围

  • 为罩壳提供可靠的密封。防止油、灰尘和水从电缆夹套或其它类似部件的连接螺纹处进入。

注意

  • 如需使 SKINDICHT ZSE-M 12 / 16 / 20 × 1.5 转换器达到最佳密封性,推荐您使用壁厚 1.5 mm 的 O 形圈。
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001181
  • ETIM 5.0 类别描述:密封圈

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC001181
  • ETIM 6.0 类别描述:密封圈

发货颜色

  • 黑色

材料

  • NBR

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。