SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M,公制玻璃纤维加强型聚酰胺直角型电缆夹套,降低安装高度、节省空间与重量

轻量 有空间需求 带有标准罩壳的连接器

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 A (mm) B以毫米为单位 Ø E mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® KW-M
52106210
M 16 x 1,5 19 21.5 11 19 24.0 13 25
52106220
M 20 x 1,5 25 24.5 15 25 29.5 15 25
52106230
M 25 x 1,5 30 28 20 30 33.5 16 25
52106240
M 32 x 1,5 36 31.5 26 36 38.0 17 10

优势

  • 由于电缆直径小,所以能节省空间,减轻重量
  • 减少安装高度

应用范围

  • 弯曲夹套,用于电缆布线方向必须和罩壁平行的场合。
  • 运用于声光领域
  • 控制柜集成厂家

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 配套的 O 型圈参见 SKINDICHT® O 型圈 NBR
  • SKINDICHT® KW-M 能和所有电缆夹套配套使用,尤其是 SKINDICHT® ST-M
  • 请配套使用 SKINDICHT® GMP-GL-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7001,银灰色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。