SKINDICHT® RWV-M 无E+D

SKINDICHT® RWV-M 无 E + D,直角型电缆夹套,用于电缆方向和罩壁平行的场合,耐腐蚀且可组合

耐腐蚀 有空间需求 带有标准罩壳的连接器 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 B以毫米为单位 Thread length D mm K L Ø G SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 个数 / 包装单位
SKINDICHT® RWV-M 无E+D
52107801
M 12 x 1,5 21 11.5 5 21 8 14.0 16 17.0 18.9 25
52107811
M 16 x 1,5 23 11.5 5 24 12 18.0 20 22.0 24.5 25
52107821
M 20 x 1,5 28.5 12.5 5 29 15 22.0 24 27.0 30.1 25
52107831
M 25 x 1,5 30 13.5 5 31 20 27.0 29 32.0 35.7 10
52107841
M 32 x 1,5 33.5 13.5 5 33 27 34.0 33.5 41.0 45.6 10
52107851
M 40 x 1,5 43 15.5 5 43 35 42.0 43 46.0 50.6 5

优势

  • 可配套使用不同的软管夹套
  • 由于电缆直径小,所以能节省空间,减轻重量
  • 减少安装高度
  • 电缆与罩壳壁平行
  • 耐腐蚀

应用范围

  • 弯曲夹套,用于电缆布线方向必须和罩壁平行的场合。
  • 电机制造
  • 机械和设备制造
  • 现场设备安装工程
  • 运用于声光领域

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 防护等级取决于组合采用的特殊夹套,最低标准防护等级为 IP 55
  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 如需搭配其他 SKINDICHT® 或 SKINTOP® 夹套使用,我们提供不含锯齿形密封圈 (E) 和压缩螺丝 (D) 的 SKINDICHT® RWV-M

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:锌模浇铸
    六边形螺母:镀镍黄铜
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。