SKINDICHT® RWV-M

SKINDICHT® RWV-M,防腐蚀,公制塑料/金属直角型夹套,通过带锯齿的密封圈密封

耐腐蚀 有空间需求 带有标准罩壳的连接器 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm L SW1 Ø A1 SW2 Ø A2 Ø G 高度 (mm) 总长度 C (mm) Thread length D mm SW3 个数 / 包装单位
SKINDICHT® RWV-M
52107800
M 12 x 1,5 5.0 20.5 14.0 16 12.0 13.2 8.0 5.0 26.1 11.5 17 25
52107810
M 16 x 1,5 9.0 - 3.0 23.5 18.0 20 16.0 17.6 12.0 5.0 28.6 11.5 22 25
52107820
M 20 x 1,5 13.0 - 4.0 28.5 22.0 24 20.0 22.2 15.0 5.0 35.1 12.5 27 25
52107830
M 25 x 1,5 17.5 - 8.5 31 27.0 29 25.0 27.5 20.0 5.0 38.1 13.5 32 10
52107840
M 32 x 1,5 25.0 - 16.0 33 34.0 36 32.0 35.2 27.0 5.0 44.6 13.5 41 10
52107850
M 40 x 1,5 32.0 - 23.0 43 42.0 45 40.0 43.5 35.0 5.0 53.1 15.5 46 5

优势

  • 应力缓释
  • 通过可剥离密封圈密封
  • 耐腐蚀
  • 减少安装高度
  • 耐海水

应用范围

  • 弯曲夹套,用于电缆布线方向必须和罩壁平行的场合。
  • 电机制造
  • 机械和设备制造
  • 现场设备安装工程
  • 运用于声光领域

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:锌模浇铸,镀镍
    压缩螺丝/六边形螺母:镀镍黄铜
    锯齿状密封圈:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。