SKINDICHT® SE-M 无E+D

SKINDICHT® SE-M without E+D, angular cable outlet for missing connection thread and high mechanical load, can be combined

耐腐蚀 抗机械应力 有空间需求 带有标准罩壳的连接器 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 高度 (mm) 总宽度 mm 长度 (mm) 包装单位
SKINDICHT® SE-M 无E+D
52108001
M 20 x 1,5 31.0 42.0 42.0 10
52108011
M 25 x 1,5 40.0 60.0 60.0 5
52108021
M 32 x 1,5 51.5 66.0 76.0 1

优势

  • 可配套使用不同的软管夹套
  • 耐腐蚀
  • 易于安装
  • 充分安全的电缆引线
  • 整体高度低

应用范围

  • 安全的边缘弯角电缆夹套可与所有的电缆夹套组合(包括 O 型圈),例如应力缓释夹套、弯曲保护夹套和软管夹套等。
  • 用于高机械应力场合
  • 用于没有给出连接螺纹的场合

产品结构

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5,带2个螺孔M32 x 1.5,带4个螺孔

注意

  • 防护等级取决于组合采用的特殊夹套,最低标准防护等级为 IP 55
  • 如需搭配其他 SKINDICHT® 或 SKINTOP® 夹套使用,我们提供不含锯齿形密封圈 (E) 和压缩螺丝 (D) 的 SKINDICHT® SE-M

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:锌模浇铸,灰色,冲压
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。