SKINDICHT® SE-M

SKINDICHT® SE-M, angular cable outlet, incised sealing ring as a seal, for missing connection thread and high mechanical load

耐腐蚀 抗机械应力 有空间需求 带有标准罩壳的连接器 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 可剥离密封圈 ØF,mm 总高度 mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) 总宽度 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SE-M
52108000
M 20 x 1,5 4 / 7 / 10 / 13 31 20 49.2 42.0 10
52108010
M 25 x 1,5 8.5 / 11.5 / 14.5 / 17.5 40 25 68.2 60.0 5
52108020
M 32 x 1,5 16 / 19 / 22 / 25 51.5 32 84.2 66.0 1

优势

  • 通过可剥离密封圈密封
  • 耐腐蚀
  • 易于安装
  • 充分安全的电缆引线
  • 整体高度低

应用范围

  • 用于高机械应力场合
  • 用于没有给出连接螺纹的场合

产品结构

  • M20 x 1.5 - M25 x 1.5,带2个螺孔
    M32 x 1.5,带4个螺孔
  • 带可剥离密封圈

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 套体:锌模浇铸,灰色,冲压
    压缩螺丝:镀镍黄铜
    密封件:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。