SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M,公制黄铜电缆夹套,带高防护等级、低电阻 360° 屏蔽接触和高应力缓释

最佳应力缓释 干扰信号 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 功能 PG 螺纹 Outer sheath clamping range ØF mm 内护套夹紧范围 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口接地套 ØB 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHVE-M
52106860
M 16 x 1,5 9 4.5 - 5.8 2.2 - 3.2 18 / 17 26.5 5 3.2 6.0 25
52106870
M 16 x 1,5 9 4.5 - 6.8 2.2 - 3.2 18 / 17 26.5 5 3.2 7.0 25
52106880
M 16 x 1,5 9 5.5 - 5.8 2.6 - 3.6 18 / 17 26.5 5 3.6 6.0 25
52106890
M 16 x 1,5 9 5.5 - 6.8 2.6 - 3.6 18 / 17 26.5 5 3.6 7.0 25
52106910
M 20 x 1,5 11 3 - 6.8 3.5 - 4.5 22 / 20 31.0 6 4.5 7.0 25
52106920
M 20 x 1,5 11 6 - 8.8 3.5 - 4.5 22 / 20 31.0 6 4.5 9.0 25
52106930
M 20 x 1,5 13.5 6.5 - 8.8 3.5 - 5 22 / 22 32.0 6 5 9.0 25
52106940
M 20 x 1,5 13.5 6 - 8.8 4.5 - 6 22 / 22 32.0 6 6 9.0 25
52106950
M 20 x 1,5 13.5 8 - 10.8 5.5 - 7 22 / 22 32.0 6 7 11.0 25
52106960
M 20 x 1,5 16 8.5 - 10.8 6 - 8 24 / 24 34.5 6 8 11.0 25
52106970
M 20 x 1,5 16 10 - 12.8 7 - 9 24 / 24 34.5 6 9 13.0 25
52106980
M 20 x 1,5 16 10 - 12.8 8 - 10 24 / 24 34.5 6 10 13.0 25
52106990
M 20 x 1,5 16 12.5 - 14.8 9 - 11 24 / 24 34.5 6 11 15.0 25
52107000
M 25 x 1,5 21 13 - 15.8 10 - 12 30 / 30 39.0 7 12 16.0 25
52107010
M 25 x 1,5 21 13 - 15.8 11 - 13 30 / 30 39.0 7 13 16.0 25
52107020
M 25 x 1,5 21 15.5 - 17.8 12 - 14 30 / 30 39.0 7 14 18.0 25
52107030
M 25 x 1,5 21 15 - 17.8 13 - 15 30 / 30 39.0 7 15 18.0 25
52107040
M 25 x 1,5 21 17.5 - 19.8 14 - 16 30 / 30 39.0 7 16 20.0 25
52107050
M 32 x 1,5 29 19 - 21.8 15 - 17 40 / 40 45.5 8 17 22.0 10
52107060
M 32 x 1,5 29 18 - 23.8 16 - 18 40 / 40 45.5 8 18 22.0 10
52107070
M 32 x 1,5 29 20 - 23.8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 24.0 10
52107080
M 32 x 1,5 29 23 - 25.8 17 - 19 40 / 40 45.5 8 19 26.0 10

优势

  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 高防护等级
  • 高应力缓释

应用范围

  • 接地黄铜夹套,应用于可能出现电磁干扰的场合。
  • 医用工程
  • 变频器
  • 机场
  • 测量和控制技术

产品结构

  • 1--配件
  • 2 个接地套管
  • 3---密封锥体
  • 4 个黄铜锥体
  • 5---压缩螺丝

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果
  • 如需其它 EMC 电缆夹套,请见 SKINTOP® MS-SC-M 和 MS-M BRUSH,以及合适的 SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母
  • Example order identification:
    SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
    20 = Connection thread metric
    16 = Function thread PG
    15 = Clear width of sealing cone (F)
    11 = Clear width of earthing sleeve (B)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    接地套管:铜
    密封锥:CR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。