SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M,带有完美密封和抗扭保护的公制电缆夹套,带有高防护等级和具有保护电缆效果的应力缓释

抗机械应力 最佳应力缓释 干扰信号

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 功能 PG 螺纹 Outer sheath clamping range ØF mm 内护套夹紧范围 mm SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口接地套 ØB 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SRE-M
52105600
M 20 x 1,5 13.5 7.5 - 9 4.5 - 6 22 / 22 59.5 6 6 9.0 25
52105610
M 20 x 1,5 13.5 9 - 11 5.5 - 7 22 / 22 59.5 6 7 11.0 25
52105620
M 20 x 1,5 16 11 - 13 7 - 9 24 / 24 64.5 6 9 13.0 25
52105630
M 20 x 1,5 16 11 - 13 8 - 10 24 / 24 64.5 6 10 13.0 25
52105640
M 20 x 1,5 16 13.5 - 15 9 - 11 24 / 24 64.5 6 11 15.0 25
52105650
M 25 x 1,5 21 13.5 - 15 10 - 12 30 / 30 78.0 7 12 15.0 25
52105660
M 25 x 1,5 21 15 - 17 12 - 14 30 / 30 78.0 7 14 17.0 25
52105670
M 25 x 1,5 21 17 - 19 13 - 15 30 / 30 78.0 7 15 19.0 25
52105680
M 25 x 1,5 21 18 - 20 14 - 16 30 / 30 78.0 7 16 20.0 25
52105690
M 32 x 1,5 29 18 - 20 15 - 17 40 / 40 90.0 8 17 20.0 10
52105700
M 32 x 1,5 29 21 - 23 17 - 19 40 / 40 90.0 8 19 23.0 10
52105710
M 40 x 1,5 36 23.5 - 26 20 - 22 50 / 50 108.0 8 22 26.0 5
52105720
M 40 x 1,5 36 27 - 30 22 - 24 50 / 50 108.0 8 24 30.0 5
52105730
M 40 x 1,5 36 30 - 33 26 - 28 50 / 50 108.0 8 28 33.0 5
52105740
M 40 x 1,5 36 32 - 35 28 - 30 50 / 50 108.0 8 30 35.0 5

优势

  • 完美密封,抗扭保护
  • 优化设计, 低电阻 360° 屏蔽接触
  • 应力缓释防护电缆
  • 轻柔电缆固定
  • 高防护等级

应用范围

  • 接地黄铜夹套,带抗弯曲保护性能。
    应用于可能出现电磁干扰的场合。
  • 移动机械部件
  • 输送和传输系统
  • 生产线
  • 测量和控制技术

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 罩壳表面若经过油漆、阳极氧化处理和粉末喷涂,请配套使用我们的 EMC SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母,以达到最佳的接地效果
  • Example description:
    SRE-M 20/13.5/9/6
    20 = metric connection thread
    13.5 = PG function thread
    9 = clear opening of anti-kink sleeve (F)
    6 = clear opening of earthing sleeve (B)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    接地套管:纯铜
    抗弯曲护套:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。