SKINDICHT® SVF-M

SKINDICHT® SVF-M,扁平电缆夹套,带有自动装配横向密封唇,具有最佳应力缓释

大夹紧范围 最大抗振保护 缩短装配时间

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 扁平电缆,最小 / 最大宽度 功能 PG 螺纹 PL_DYN_HOEHEFLACHKABEL 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVF-M
52107320
M 20 x 1,5 - / 15 16 - / 5.0 27.0 6 25
52107340
M 25 x 1,5 9.0 / 20 21 3.0 / 8.0 30.5 7 25
52107350
M 32 x 1,5 14.0 / 27 29 4.0 / 11.5 32.0 8 10
52107360
M 40 x 1,5 24.0 / 34 36 4.0 / 11.5 35.0 8 10
52107370
M 50 x 1,5 29.0 / 44 42 5.0 / 12.0 40.0 9 5
52107380
M 63 x 1,5 34.0 / 50 48 5.0 / 12.0 42.0 10 5

优势

  • 横向封唇,自动匹配不同的电缆尺寸
  • 不再需要电缆密封件的精确尺寸
  • 大开口,最多允许夹两根扁平电缆
  • 最佳应力缓释
  • 尺寸适配

应用范围

  • 用于插入扁平电缆
  • 控制柜集成厂家
  • 输送系统
  • 电梯

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 适用的扁平电缆,请见户内运用的 ÖLFLEX® LIFT F 或户外运用的 ÖLFLEX® CRANE F
  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    特制密封插入件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -30°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。