SKINDICHT® SVFK-M

SKINDICHT® SVFK-M,公制聚酰胺扁平电缆夹套,具有公差范围,可夹紧 2 根扁平电缆

大夹紧范围 最大抗振保护 缩短装配时间

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 扁平电缆,最小 / 最大宽度 PL_DYN_DICKEKABEL SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVFK-M
52107900
M 25 x 1,5 - / 15 - - 5.0 27.0 / 23.0 41.0 11 25
52107901
M 32 x 1,5 10.0 / 21 3.0 - 8.0 36.0 / 30.0 39.0 10 25
52107902
M 40 x 1,5 16.0 / 28 4.0 - 11.5 42.0 / 40.0 44.0 11 25
52107903
M 50 x 1,5 26.0 / 35 4.0 - 11.5 53.0 / 50.0 50.5 11 5
52107904
M 50 x 1,5 30.0 / 40 5.0 - 12.0 60.0 / 55.0 53.5 11 5
52107905
M 63 x 1,5 36.0 / 45 5.0 - 12.0 65.0 / 60.0 54.5 11 5

优势

  • 经济型
  • 横向封唇,自动匹配不同的电缆尺寸
  • 不再需要电缆密封件的精确尺寸
  • 尺寸适配
  • 大开口,最多允许夹两根扁平电缆

应用范围

  • 用于插入扁平电缆
  • 输送系统
  • 电梯
  • 控制柜集成厂家

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 适用的扁平电缆,请见户内运用的 ÖLFLEX® LIFT F 或户外运用的 ÖLFLEX® CRANE F
  • 请配套使用 SKINDICHT® GMP-GL-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 本体:聚酰胺 特殊密封件:CR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -30°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。