SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M,用于恶劣环境的特制密封电缆夹套,耐海水,用于高机械应力情况

优异的耐化学性能 耐腐蚀 抗机械应力 坚固 耐温

CE ECOLAB

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® CN-M
52032580
M 12 x 1,5/1 3.5 - 5 17 27.0 10 5
52032590
M 12 x 1,5/2 5 - 6.5 17 27.0 10 5
52032600
M 12 x 1,5/3 6.5 - 8 17 27.0 10 5
52032610
M 16 x 1,5 8 - 10.5 18 30.0 10 5
52032620
M 20 x 1,5 11 - 15 24 31.0 10 5
52032630
M 25 x 1,5 16 - 20.5 30 36.0 11 5
52032640
M 32 x 1,5 21 - 25.5 36 41.0 13 5
52032650
M 40 x 1,5 28.5 - 33 46 44.0 13 1
52032660
M 50 x 1,5 37 - 42 55 48.0 14 1
52032670
M 63 x 1,5 46 - 52 70 51.0 14 1

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐海水
  • 用于高机械应力场合
  • 更强的耐腐蚀性

应用范围

  • 电缆夹套由铬镍钢制成,配有 FPM 密封件,专门适用于恶劣条件
  • 制药和石油化工行业
  • 海上区域
  • 风力发电场
  • 砖厂

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 适配的埋头螺母 SKINDICHT® SM-M INOX

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:铬镍合金,符合 DIN 标准,材料编号 1.4305
    垫圈:FPM
    O 型圈:FPM

防护等级

  • IP 68 - 5 bar
  • IP 69

温度范围

  • -40°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。