SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM,坚固的特殊密封电缆夹套,用于高温场合,水密型且耐油,耐酸与各种化学物质

坚固 耐温 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 功能 PG 螺纹 SW 扳手尺寸 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHV-M FKM
52105430
M 12 x 1,5 3.8 - 4.8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105440
M 16 x 1,5 4.8 - 5.8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 6.0 50
52105450
M 16 x 1,5 5.8 - 6.8 9 18.0 / 17.0 27.5 5 7.0 50
52105460
M 20 x 1,5 5.8 - 6.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105470
M 20 x 1,5 6.8 - 8.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105480
M 20 x 1,5 8.5 - 10.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105490
M 20 x 1,5 6.8 - 8.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105500
M 20 x 1,5 10.8 - 12.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105510
M 20 x 1,5 13.8 - 14.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105520
M 25 x 1,5 15.8 - 17.8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 18.0 25
52105530
M 25 x 1,5 17.5 - 19.8 21 30.0 / 30.0 38.0 7 20.0 25
52105540
M 32 x 1,5 19.5 - 21.8 29 40.0 / 40.0 44.5 8 22.0 10

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐水压
  • 高应力缓释
  • 坚固

应用范围

  • 防水且耐高温的电缆夹套,具有特制圆锥形 FKM 密封件
  • 砖厂
  • 污水处理厂
  • 洗车点

产品结构

  • 1--配件
  • 2 个垫圈
  • 3 个 FKM 密封锥
  • 4---黄铜锥体
  • 5---压缩螺丝

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 样品描述:
    SHV-M-Viton® 20/11/7
    20 = 公制连接螺纹
    11 = PG螺纹
    7 = 密封锥净开口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封锥体:FKM
    O 型圈:FKM

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C to +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。