SKINDICHT® SHV-M

SKINDICHT® SHV-M,坚固的特殊密封电缆夹套,带高应力缓释与轻柔电缆夹紧

最佳应力缓释 坚固 防水

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口密封 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHV-M
52105270
M 12 x 1,5 3 - 4.8 7 14.0 / 14.0 26.0 5 5.0 50
52105280
M 16 x 1,5 4.5 - 5.8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 6.0 50
52105290
M 16 x 1,5 5.5 - 6.8 9 18.0 / 17.0 26.5 5 7.0 50
52105300
M 20 x 1,5 6 - 6.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 7.0 25
52105310
M 20 x 1,5 6.5 - 8.8 11 22.0 / 20.0 31.0 6 9.0 25
52105320
M 20 x 1,5 6.5 - 8.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 9.0 25
52105330
M 20 x 1,5 9 - 10.8 13.5 22.0 / 22.0 32.5 6 11.0 25
52105340
M 20 x 1,5 9 - 10.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 11.0 25
52105350
M 20 x 1,5 9.5 - 12.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 13.0 25
52105360
M 20 x 1,5 13 - 14.8 16 24.0 / 24.0 34.5 6 15.0 25
52105370
M 25 x 1,5 13.5 - 15.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 16.0 25
52105380
M 25 x 1,5 15 - 17.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 18.0 25
52105390
M 25 x 1,5 17.5 - 19.8 21 30.0 / 30.0 38.5 7 20.0 25
52105400
M 32 x 1,5 17.5 - 21.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 22.0 10
52105410
M 32 x 1,5 19 - 23.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 24.0 10
52105420
M 32 x 1,5 23 - 25.8 29 40.0 / 40.0 42.5 8 26.0 10

优势

  • 耐水压
  • 轻柔电缆固定
  • 坚固
  • 高应力缓释

应用范围

  • 带特殊圆锥形密封件的防水电缆夹套。
  • 悬浮开关

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 配套附件 SKINDICHT® SHV 密封锥
  • 样品描述:
    SHV-M 20/11/7
    20 = 公制连接螺纹
    11 = PG螺纹
    7 = 密封锥净开口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    圆锥形垫圈: CR
    O 型圈: NBR

防护等级

  • IP 68 - 10 bar

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。