SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M,公制镀镍黄铜电缆夹套,带可变锯齿型密封圈和六边形配件

坚固 可靠性

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 可剥离密封圈 ØF,mm 最大内径 mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVRE-M
52104980
M 16 x 1,5 5 / 8 10 9 18.0 / 15.0 21.6 5 100
52104990
M 20 x 1,5 7 / 10 / 12.5 12 11 22.0 / 18.0 23.6 6 50
52105000
M 20 x 1,5 7 / 10.5 / 13 / 16 14 13.5 22.0 / 20.0 25.6 6 50
52105010
M 20 x 1,5 8 / 10.5 / 13.5 / 16 15 16 24.0 / 22.0 26.6 6 50
52105002
M 25 x 1,5 11 / 15 / 18 / 20 20 21 30.0 / 28.0 29.6 7 50
52105003
M 32 x 1,5 19 / 23 / 27 / 31 27 29 40.0 / 37.0 32.6 8 50
52105004
M 40 x 1,5 25 / 28 / 31 / 35 34 36 50.0 / 47.0 37.6 8 20
52105005
M 50 x 1,5 35.5 / 39 / 42.5 / 46 43 42 57.0 / 54.0 42.6 9 5
52105006
M 63 x 1,5 40.5 / 44 / 47 / 50.5 48 48 66.0 / 60.0 45.1 10 5

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 小尺寸需备库

应用范围

  • 带六角形配件和各类可剥离密封圈的黄铜电缆夹套。

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 其他附件,详见 SKINDICHT® EV
  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供长连接螺纹
    可提供FKM可剥离密封圈

材料

  • 材质:铜镀镍
    可剥离密封圈:CR / NBR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。