SKINDICHT® SVRN-M

SKINDICHT® SVRN-M,公制电缆夹套,具备高机械稳定性与最佳应力缓释,带六边形配件

优异的耐化学性能 耐腐蚀 抗机械应力 最佳应力缓释

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVRN-M
52104800
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 5.0 100
52104810
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 6.0 100
52104820
M 12 x 1,5 7 14.0 / 13.0 20.6 5 7.0 100
52104830
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 7.0 100
52104840
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 8.0 100
52104850
M 16 x 1,5 9 18.0 / 15.0 21.6 5 9.0 100
52104860
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 10.0 50
52104870
M 20 x 1,5 11 22.0 / 18.0 23.6 6 11.0 50
52104890
M 20 x 1,5 13.5 22.0 / 20.0 25.6 6 12.0 50
52104900
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 13.0 50
52104910
M 20 x 1,5 16 24.0 / 22.0 26.6 6 14.0 50
52104920
M 25 x 1,5 21 30.0 / 28.0 29.6 7 18.0 50
52104930
M 32 x 1,5 29 40.0 / 37.0 32.6 8 27.0 50
52104940
M 40 x 1,5 36 50.0 / 47.0 37.6 8 34.0 20

优势

  • 高度机械稳定性
  • 最佳应力缓释

应用范围

  • 带六角形配件的公制连接螺纹黄铜电缆夹套,用扁平扳手即能实现快速安装。

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 样品订购号
    SVRN-M 12 / 7 / 5
    12 = 连接螺纹公制
    7 = 功能螺纹PG
    5 = 净开口F

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    密封圈:CR / NBR

防护等级

  • IP 54

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。