SKINDICHT® SVRX

SKINDICHT® SVRX,EMC 型公制黄铜电缆夹套,用于直径 ≤ 83 mm 的电缆

优异的耐化学性能 抗机械应力 干扰信号

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 尺寸 M SW 扳手尺寸 mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SVRX - W 型
52006460
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5 1
52006470
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5 1
52006480
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5 1
52006490
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5 1
52006500
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5 1
52006510
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5 1
52006520
SVRX 7256 M 72 x 2 70 52.0 - 56.5 1
52006564
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0 1
52006530
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0 1
52006540
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0 1
52006550
SVRX 10572 M 105 x 2 104 78.0 - 83.0 1
SKINDICHT® SVRX - Z 型
52006345
SVRX 2412 M 24 x 1.5 24 10.0 - 12.5 1
52006355
SVRX 2414 M 24 x 1.5 24 12.0 - 14.5 1
52006365
SVRX 2416 M 24 x 1.5 24 14.0 - 16.5 1
52006375
SVRX 2417 M 24 x 1.5 24 16.0 - 17.5 1
52006425
SVRX 3626 M 36 x 2 36 24.0 - 26.5 1
52006465
SVRX 5635 M 56 x 2 55 32.0 - 35.5 1
52006475
SVRX 5638 M 56 x 2 55 35.0 - 38.5 1
52006485
SVRX 5641 M 56 x 2 55 38.0 - 41.5 1
52006495
SVRX 7244 M 72 x 2 70 41.0 - 44.5 1
52006505
SVRX 7248 M 72 x 2 70 44.0 - 48.5 1
52006515
SVRX 7252 M 72 x 2 70 48.0 - 52.5 1
52006565
SVRX 8059 M 80 x 2 85 56.0 - 59.0 1
52006535
SVRX 8066 M 80 x 2 85 62.0 - 66.0 1
52006545
SVRX 10573 M 105 x 2 104 68.0 - 73.0 1
SKINDICHT® SM/SVRX 埋头螺母
52006321
SM 24 M24 30 - 1
52006401
SM 36 M36 41 - 1
52006461
SM 56 M56 65 - 1
52006491
SM 72 M72 85 - 1
52006531
SM 80 M80 90 - 1
52006541
SM 105 M105 120 - 1

优势

  • EMC 型,适用于大截面电缆
  • SKINDICHT® SVRX 105×2,用于直径 ≤ 83 mm的电缆

应用范围

  • 此款电缆夹套符合 DIN 89280 标准,带圆形中间支架,由纯黄铜制成。
  • 造船业
  • 海上应用
  • 高动力驱动
  • 风力发电场

注意

  • 可根据客户需求提供 EMC 型 SKINDICHT® SM-PE / SVRX M24-M56 埋头螺母(带爪),用于经涂漆、阴极处理或涂粉的罩壳
  • 如需其它 EMC 电缆夹套,请见 SKINTOP® MS-SC-M 和 MS-M BRUSH,以及合适的 SKINDICHT® SM-PE-M 埋头螺母

产品结构

  • "W” 型用于无屏蔽电缆(图 1)
  • "Z” 型用于屏蔽电缆(图 2)

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

证书

  • DIN 89280

材料

  • 套体:毛坯铜
    密封件:EPDM

防护等级

  • IP 56

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。