SKINDICHT® SHZ-M

SKINDICHT® SHZ-M,带可剥离密封圈的坚固公制电缆夹套,用于大外径电缆,高应力缓释

抗机械应力 最佳应力缓释

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHZ-M
52106700
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 30.0 5 50
52106710
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 33.0 5 50
52106720
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 35.0 6 25
52106730
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 39.5 6 25
52106740
M 20 x 1,5 8.0 - 15.0 35 16 24 / 24 41.5 6 25
52106750
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 47.0 7 25
52106760
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 53.0 8 10
52106770
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 60.0 8 10
52106780
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 65.0 9 5
52106790
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 68.0 10 5
SKINDICHT® SHZ-M-XL
52106705
M 12 x 1,5 5.5 - 6.5 21 7 14 / 15 35.0 10 50
52106715
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 25 9 18 / 17 38.0 10 50
52106725
M 20 x 1,5 8.0 - 12.0 28 11 22 / 20 39.0 10 25
52106735
M 20 x 1,5 8.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 43.5 10 25
52106745
M 20 x 1,5 9.0 - 14.5 35 16 24 / 24 45.5 10 25
52106755
M 25 x 1,5 14.0 - 19.3 46 21 30 / 30 51.0 11 25
52106765
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 58.0 13 10
52106775
M 40 x 1,5 27.0 - 34.0 70 36 50 / 50 67.0 13 10
52106785
M 50 x 1,5 35.0 - 43.0 78 42 57 / 57 70.0 14 5
52106795
M 63 x 1,5 40.0 - 47.5 86 48 66 / 64 73.0 14 5

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 高应力缓释
  • 坚固
  • 用于大外径电缆和电线

应用范围

  • 小巧的黄铜电缆夹套,具有可靠的应力缓释性,坚固,适合大外径电缆

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL 与 SKINDICHT® SHZ-M 类似,但是有加长螺纹,适用于厚壁
  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 样品描述:
    SHZ-M 16/9
    16 = 公制连接螺纹
    9 = PG螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    垫圈:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。