SKINDICHT® SKZ-M

SKINDICHT® SKZ-M,带可剥离密封圈的公制黄铜电缆夹套,具有高机械稳定性和高应力缓释

抗机械应力 最佳应力缓释

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Ø F mm 最大安装适配尺寸 mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SKZ-M
52106800
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 29.0 5 50
52106810
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 30.0 6 50
52106820
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 33.5 6 25
52106830
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 34.5 6 25
52106840
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 41.0 7 25
52106850
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 46.0 8 10
SKINDICHT® SKZ-M-XL
52106805
M 16 x 1,5 5.0 - 8.0 24 9 18 / 17 34.0 10 50
52106815
M 20 x 1,5 7.0 - 12.0 27 11 22 / 20 34.0 10 50
52106825
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 30 13.5 22 / 22 37.5 10 25
52106835
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 33 16 24 / 24 38.5 10 25
52106845
M 25 x 1,5 16.0 - 19.3 42 21 30 / 30 45.0 11 25
52106855
M 32 x 1,5 19.0 - 27.0 58 29 40 / 41 51.0 13 10

优势

  • 可剥离密封圈,可根据多种电缆外径调整
  • 高应力缓释
  • 高度机械稳定性

应用范围

  • Saddle clamp strain relief gland for harsh application conditions
  • 建筑工地
  • 现场设备安装工程
  • 电机制造

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • SKINDICHT® SHZ-M-XL 与 SKINDICHT® SHZ-M 类似,但是有加长螺纹,适用于厚壁
  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 订货标识示例:SKZ-M 16 / 9,16 = 公制连接螺纹,9 = PG 功能螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

材料

  • 套体::镀镍黄铜
    可剥离封圈:CR / NBR
    O 型圈:NBR

防护等级

  • IP 55

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。