SKINDICHT® SR-M

SKINDICHT® SR-M,坚固的公制电缆夹套,具有可靠的抗弯曲和抗扭防护,用于大外径电缆

抗机械应力 最佳应力缓释

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 最大安装适配尺寸 mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SR-M
52106410
M 12 x 1,5 4.0 - 5.0 23 7 14 / 15 49.0 5 5.0 50
52106420
M 16 x 1,5 5.5 - 7.0 25 9 18 / 17 50.0 5 7.0 50
52106430
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 55.0 6 7.0 25
52106440
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 55.0 6 9.0 25
52106450
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 9.0 25
52106460
M 20 x 1,5 9.0 - 11.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 11.0 25
52106470
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 32 13.5 22 / 22 60.0 6 13.0 25
52106480
M 20 x 1,5 12.0 - 13.0 35 16 24 / 24 65.0 6 13.0 25
52106481
M 20 x 1,5 13.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.0 6 15.0 25
52106490
M 25 x 1,5 12.5 - 15.0 46 21 30 / 30 78.5 7 15.0 25
52106500
M 25 x 1,5 14.0 - 17.0 46 21 30 / 30 78.5 7 17.0 25
52106510
M 25 x 1,5 17.0 - 19.0 46 21 30 / 30 78.5 7 19.0 25
52106520
M 25 x 1,5 17.0 - 20.0 46 21 30 / 30 78.5 7 20.0 25
52106530
M 32 x 1,5 19.0 - 20.0 59 29 40 / 41 90.5 8 20.0 10
52106540
M 32 x 1,5 22.0 - 23.0 59 29 40 / 41 90.5 8 23.0 10
52106550
M 32 x 1,5 23.0 - 25.0 59 29 40 / 41 90.5 8 25.0 10
52106560
M 40 x 1,5 24.0 - 26.0 70 36 50 / 50 108.0 8 26.0 5
52106570
M 40 x 1,5 28.0 - 30.0 70 36 50 / 50 108.0 8 30.0 5
52106580
M 40 x 1,5 31.0 - 33.0 70 36 50 / 50 108.0 8 33.0 5
52106590
M 40 x 1,5 33.0 - 34.5 70 36 50 / 50 108.0 8 35.0 5
52106600
M 50 x 1,5 31.0 - 34.5 75 42 57 / 57 111.0 9 35.0 5
52106610
M 50 x 1,5 32.0 - 38.0 75 42 57 / 57 111.0 9 38.0 5
52106620
M 50 x 1,5 37.0 - 40.0 75 42 57 / 57 111.0 9 40.0 5
52106630
M 63 x 1,5 32.0 - 40.0 83 48 66 / 64 118.0 10 40.0 1
52106640
M 63 x 1,5 36.0 - 44.0 83 48 66 / 64 118.0 10 44.0 1

优势

  • 可靠的抗弯曲和抗扭防护
  • 高应力缓释
  • 坚固
  • 用于大外径电缆和电线
  • 高防护等级

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 手持设备
  • 移动机械
  • 建筑工地
  • 移动机械部件

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • EMC 型,请见 SKINDICHT® SRE-M
  • 样品描述:
    SR-M 12/7/5
    12 = 公制连接螺纹
    7 = PG螺纹
    5 = 密封净开口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 金属部分:镀镍黄铜
    O型圈:NBR
    抗扭保护:CR/NBR

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。