SKINDICHT® SR-SV-M

SKINDICHT® SR-SV-M,用于高温场合的坚固公制电缆夹套,耐海水且耐油、耐酸与各种化学物质

抗机械应力 最佳应力缓释 耐温

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Clamping range ØF mm 最大安装适配尺寸 mm 功能 PG 螺纹 SW1 / SW2 mm 总长度 C (mm) Thread length D mm 净开口 F mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SR-SV-M
52105820
M 20 x 1,5 5.5 - 7.0 28 11 22 / 20 56.0 6 7.0 25
52105830
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 28 11 22 / 20 56.0 6 9.0 25
52105840
M 20 x 1,5 7.5 - 9.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 9.0 25
52105850
M 20 x 1,5 8.5 - 11.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 11.0 25
52105860
M 20 x 1,5 10.5 - 13.0 32 13.5 22 / 22 61.5 6 13.0 25
52105870
M 20 x 1,5 11.0 - 13.0 35 16 24 / 24 66.5 6 13.0 10
52105880
M 20 x 1,5 12.0 - 15.0 35 16 24 / 24 66.5 6 15.0 10
52105890
M 25 x 1,5 13.5 - 15.0 40 21 30 / 30 79.0 7 15.0 10
52105900
M 25 x 1,5 15.5 - 17.0 46 21 30 / 30 79.0 7 17.0 10
52105910
M 25 x 1,5 16.5 - 19.0 46 21 30 / 30 79.0 7 19.0 10

优势

  • 用于高温环境
  • 耐油,耐溶剂,耐酸,耐各种化学物质
  • 耐海水
  • 高应力缓释
  • 坚固

应用范围

  • 根据 VDE 0700-1 规定,电气和机械设备中正常应用的移动用电缆,必须有额外的抗弯曲防护
  • 带 FKM 抗扭套管的特制电缆夹套。加强型耐酸 FKM 插座即使长期用于 +165°C 温度下,也未出现老化现象。
  • 机械和涡轮制造
  • 工厂建筑
  • 实验室

产品结构

  • 公制连接螺纹,符合 DIN EN 60423
  • 基于技术信息 DIN IEC 62444

注意

  • 请配套使用SKINDICHT® SM-M 埋头螺母
  • 可根据客户需求提供 EMC 型
  • 样品描述:
    SR-SV-M 20/11/7
    20 = 公制连接螺纹
    11 = PG螺纹
    7 = 密封净开口

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

注意

  • 安装规格可参见附录T21

按客户需求提供

  • 可提供加长螺纹夹套

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O 型圈:FKM
    抗弯曲护套:FKM

防护等级

  • IP 65

温度范围

  • -20°C to +165°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。