SKINDICHT® A-PG/M

SKINDICHT® A-PG/M 转换器,从 PG 制外螺纹转换至公制内螺纹

有空间需求

物料编号 形状 外螺纹,PG 内螺纹,M2 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® A-PG/M
52100320
A PG 7 12 x 1.5 16 25
52100321
A PG 7 16 x 1.5 20 25
52100322
A PG 9 12 x 1.5 20 25
52100323
A PG 9 16 x 1.5 20 25
52100324
A PG 9 20 x 1.5 24 25
52100325
A PG 11 16 x 1.5 22 25
52100326
A PG 11 20 x 1.5 24 25
52100327
A PG 11 25 x 1.5 29 25
52100328
A PG 13.5 16 x 1.5 24 25
52100329
A PG 13.5 20 x 1.5 24 25
52100330
A PG 13.5 25 x 1.5 29 25
52100331
A PG 16 20 x 1.5 27 25
52100332
A PG 16 25 x 1.5 29 25
52100333
A PG 16 32 x 1.5 36 25
52100334
A PG 21 25 x 1.5 33 10
52100335
A PG 21 32 x 1.5 36 10
52100336
A PG 21 40 x 1.5 46 10
52100337
B PG 29 32 x 1.5 42 10
52100338
A PG 29 40 x 1.5 46 10
52100339
A PG 29 50 x 1.5 55 10
52100340
B PG 36 40 x 1.5 53 10
52100341
A PG 36 50 x 1.5 55 10
52100342
A PG 36 63 x 1.5 68 10
52100343
B PG 42 40 x 1.5 60 5
52100344
A PG 42 50 x 1.5 60 5
52100345
A PG 42 63 x 1.5 68 5
52100346
B PG 48 50 x 1.5 65 5
52100347
A PG 48 63 x 1.5 68 5

优势

  • 转换器,从 PG 外螺纹转换至公制内螺纹

应用范围

  • 罩壳
  • 工业连接器
  • 机械设备

产品结构

  • PG 制连接螺纹

产品结构

  • 形状 A = 增高式
  • 形状 B = 扁平式

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。