SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M,带 PG 制连接螺纹的镀镍黄铜转换器,用于将 PG 制外螺纹转换成公制内螺纹

物料编号 形状 PG 制尺寸 内螺纹,M2 个数 / 包装单位
SKINDICHT® MA-PG/M
52104490
B 7 12 x 1.5 100
52104491
B 9 16 x 1.5 50
52104492
A 11 16 x 1.5 50
52104493
B 11 20 x 1.5 50
52104494
B 13.5 20 x 1.5 50
52104495
A 16 20 x 1.5 50
52104496
B 16 25 x 1.5 50
52104497
A 21 20 x 1.5 50
52104498
A 21 25 x 1.5 50
52104499
B 21 32 x 1.5 50
52104500
A 29 25 x 1.5 25
52104501
A 29 32 x 1.5 25
52104502
B 29 40 x 1.5 10
52104503
A 36 40 x 1.5 10

优势

  • 转换器,从 PG 外螺纹转换至公制内螺纹

应用范围

  • 罩壳
  • 工业连接器
  • 机械设备

产品结构

  • PG 制连接螺纹

产品结构

  • A 型:滚花
  • B 型:光滑

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。