SKINDICHT® SHV 密封锥

物料编号 PG 制尺寸 / 净孔 内径 Ø (mm) 长度 (mm) 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SHV CR
52021120
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021130
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021140
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021150
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021160
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021180
SHV13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021170
SHV13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021190
SHV 16/ 11.0 11.0 19.5 50
52021200
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021210
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52024460
SHV 21/ 16.0 16.0 19.8 50
52021220
SHV 21/ 18.0 18.0 19.8 50
52021230
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021240
SHV 29/ 22.0 22.0 24.0 25
52021250
SHV 29/ 24.0 24.0 24.0 25
52021260
SHV 29/ 26.0 26.0 24.0 25
SKINDICHT® SHV FKM
52021259
SHV 7/ 5.0 5.0 13.8 100
52021146
SHV 9/ 6.0 6.0 14.8 100
52021261
SHV 9/ 7.0 7.0 14.8 100
52021262
SHV 11/ 7.0 7.0 17.5 100
52021263
SHV 11/ 9.0 9.0 17.0 100
52021271
SHV 13.5/ 9.0 9.0 18.5 100
52021272
SHV 13.5/ 11.0 11.0 18.5 100
52021265
SHV 16/ 13.0 13.0 19.5 50
52021269
SHV 16/ 15.0 15.0 19.5 50
52021268
SHV 21/ 18.0 18.0 19.5 50
52021266
SHV 21/ 20.0 20.0 19.8 50
52021267
SHV 29/ 22.0 22.0 19.8 50

优势

  • SKINDICHT® SHV CR 耐油、耐尘、耐水
  • SKINDICHT® SHV FKM 适用于高温
  • SKINDICHT® SHV FKM 耐油,耐溶剂,耐酸与各种化学物质

应用范围

  • SKINDICHT® 电缆夹套的密封锥

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆夹套密封件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000451
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆接头密封件

发货颜色

  • CR: 黑色
    FKM: 红色

材料

  • CR
    FKM

温度范围

  • CR: -20°C to +80°C
    FKM: -20°C to +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。