SKINDICHT® SNR

SKINDICHT® SNR,用于改善抗扭保护的抗扭套管

物料编号 PG 制尺寸 内 / 外 最大电缆直径 mm 最小缆径 Ø mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SNR
52001970
7/ 5.0 5 3.5 100
52001980
9/ 7.0 7 5.5 100
52001990
11/ 7.0 7 5.5 100
52002000
11/ 9.0 9 7.5 100
52002010
13.5/ 9.0 9 7.5 100
52002020
13.5/ 11.0 11 9 100
52002030
13.5/ 13.0 13 11 100
52002040
16/ 13.0 13 11.5 100
52002050
16/ 15.0 15 13 100
52002060
21/ 15.0 15 13.5 50
52002070
21/ 17.0 17 15 50
52002080
21/ 19.0 19 17 50
52002090
21/ 20.0 20 18 50
52002100
29/ 20.0 20 18 25
52002110
29/ 23.0 23 21 25
52002120
29/ 25.0 25 23 25
52002130
36/ 26.0 26 23 25
52002140
36/ 30.0 30 27 25
52002150
36/ 33.0 33 30 25
52002160
36/ 35.0 35 32 25
52002170
42/ 35.0 35 32 10
52002180
42/ 38.0 38 35 10
52002190
42/ 40.0 40 36 10
52002200
48/ 40.0 40 36 10
52002210
48/ 44.0 44 40 10

优势

  • 抗扭套管

应用范围

  • 用于抗扭保护的 SKINDICHT® 电缆夹套内的抗扭套管

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000451
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆夹套密封件

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000451
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆接头密封件

发货颜色

  • 黑色

材料

  • CR

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。