SKINDICHT® BL

SKINDICHT® BL,带 PG 制连接螺纹的黄铜盲塞,使用螺丝刀组装

坚固

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BL
52002680
PG 7 100
52003390
PG 9 100
52003400
PG 11 100
52003410
PG 13,5 100
52003420
PG 16 100
52003430
PG 21 50
52003440
PG 29 50
52003450
PG 36 25
52003460
PG 42 10
52002790
PG 48 10
SKINDICHT® BL 带 O 形圈
54001610
PG 7 100
54000071
PG 9 100
54000040
PG 11 100
54001630
PG 13,5 100
54001640
PG 16 100
54001660
PG 21 50
54001620
PG 29 50
54001650
PG 36 25
54001670
PG 42 10
54001680
PG 48 10

优势

  • 用于填充预留的孔

应用范围

  • 机械和设备制造
  • 电机制造

产品特性

  • 用螺丝刀安装

产品结构

  • PG 制连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

材料

  • 套体:镀镍黄铜
    O形圈:NBR

防护等级

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

温度范围

  • With O-ring: -20°C to +100°C
    Without O-ring: -60°C to +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。