SKINDICHT® BLK / BLK-GL

SKINDICHT® BLK / BLK-GL,带 PG 制连接螺纹的盲塞,用于填充预制螺纹孔

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® BLK
52005949
PG 7 6 100
52005950
PG 9 6 100
52005960
PG 11 6 100
52005970
PG 13,5 6 100
52005980
PG 16 6 100
52005990
PG 21 8 50
52006000
PG 29 8 50
52006010
PG 36 10 25
52006020
PG 42 10 25
52006030
PG 48 12 25
SKINDICHT® BLK-GL
52024848
PG 7 6 100
52024849
PG 9 6 100
52024850
PG 11 6 100
52024851
PG 13,5 6 100
52024852
PG 16 6 100
52024853
PG 21 8 50
52024854
PG 29 8 50
52024855
PG 36 10 25
52024856
PG 42 10 25
52024857
PG 48 12 25

优势

  • 用于填充预留的孔

应用范围

  • 控制柜集成厂家
  • 分线盒
  • 接线盒

产品特性

  • 用螺丝刀安装

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • SKINDICHT® BLK-GL 因使用玻璃纤维加强芯,具有更高的稳定性。

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

按客户需求提供

  • 带 O 形圈

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 黑色:聚苯乙烯
    黑色 - 灰色:聚酰胺玻璃纤维加强

防护等级

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

温度范围

  • 黑色:-20°C 至 +70°C
    黑色 - 灰色:-40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。