SKINDICHT® GMK

SKINDICHT® GMK,带 PG 制连接螺纹的聚苯乙烯埋头螺母,用于在无螺纹钻孔中锁紧电缆夹套

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 高度 (mm) SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® GMK
52000110
PG 7 5.0 19 100
52000120
PG 9 5.0 22 100
52000130
PG 11 5.0 24 100
52000140
PG 13,5 6.0 27 100
52000150
PG 16 6.0 30 100
52000160
PG 21 7.0 36 50
52000170
PG 29 7.0 46 50
52000180
PG 36 8.0 60 25
52000190
PG 42 8.0 65 25
52000200
PG 48 8.0 70 25

优势

  • 支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

  • 用于无螺纹钻孔中 SKINDICHT® 电缆夹套的锁紧

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 在高紧固扭距和机械稳定情况下使用时,我们将推荐SKINTOP® GMP-GL 埋头螺母

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 聚苯乙烯

温度范围

  • -20°C 至 +70°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。