SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM,用于薄壁带通孔罩壳的埋头螺母,用于固定夹套

优异的耐化学性能 抗机械应力

物料编号 物料描述 / 尺寸 高度 (mm) SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
52032517 PG 7 3.5 17 50
52032559 PG 11 3.5 22 50
5203254 PG 13,5 4.0 24 50
52032555 PG 16 4.0 27 50
52032556 PG 21 4.5 32 25
52032557 PG 29 5.5 41 10
52032558 PG 36 6.0 51 10

应用范围

  • 用于对夹套的固定,或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

  • PG 制连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 不锈钢

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。