SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE,带切割边缘的埋头螺母,可割破绝缘层,适合用在 EMC 类应用中的夹套

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 高度 (mm) SW 扳手尺寸 mm 对角尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 7 4.7 15 17.3 100
52103210
PG 9 4.7 18 20.8 100
52103220
PG 11 4.7 21 24.3 100
52103230
PG 13,5 4.7 23 26.6 100
52103240
PG 16 4.7 26 30 100
52103250
PG 21 5.2 32 37 50
52103260
PG 29 5.7 41 47.3 50
52103270
PG 36 6.5 51 58.9 50

优势

  • 切割边缘通过绝缘层切割,确保优化EMC接触。

应用范围

  • 经上漆、阳极化处理和涂粉处理的罩壳

产品结构

  • PG 制连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。