SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM,用于薄壁带通孔罩壳的埋头螺母,用于固定夹套

CE

物料编号 物料描述 / 尺寸 高度 (mm) SW 扳手尺寸 mm 对角尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® SM
52003490
PG 7 2.8 15 16.6 100
52003500
PG 9 2.8 18 20 100
52003510
PG 11 3.0 21 23.5 100
52003520
PG 13,5 3.0 23 25.5 100
52003530
PG 16 3.0 26 29 100
52003540
PG 21 3.5 32 35.5 50
52003550
PG 29 3.5 41 45 50
52003560
PG 36 5.0 51 56 25
52003570
PG 42 5.0 60 65 25
52003580
PG 48 5.5 64 69 25

应用范围

  • 用于对夹套的固定,或仅允许薄壁罩壳穿孔的场合

产品结构

  • PG 制连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 类别描述: 电缆螺纹夹套的锁紧螺母

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000940
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套埋头螺母

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。