SKINTOP® GMP-GL

SKINTOP® GMP-GL,玻璃纤维增强的埋头螺母,实现最大机械稳定性,用于锁入无螺纹钻孔

缩短装配时间 耐温 有各种认证

CE RU

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm 个数 / 包装单位
SKINTOP® GMP-GL 银灰色带套环
53019000
PG 7 19 100
53019010
PG 9 22 100
53019020
PG 11 24 100
53019030
PG 13,5 27 100
53019040
PG 16 30 100
53019050
PG 21 36 50
53019060
PG 29 46 50
53019070
PG 36 60 25
53019080
PG 42 65 25
53019090
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL 黑色带套环
53019200
PG 7 19 100
53019210
PG 9 22 100
53019220
PG 11 24 100
53019230
PG 13,5 27 100
53019240
PG 16 30 100
53019250
PG 21 36 50
53019260
PG 29 46 50
53019270
PG 36 60 25
53019280
PG 42 65 25
53019290
PG 48 70 25
SKINTOP® GMP-GL 浅灰色带套环
53019001 PG 7 19 100
53019011 PG 9 22 100
53019021 PG 11 24 100
53019031 PG 13,5 27 100
53019041 PG 16 30 100
53019051 PG 21 36 50
53019061 PG 29 46 50
53019071 PG 36 60 25
53019081 PG 42 65 25
53019091 PG 48 70 25

优势

  • 加强型玻璃纤维,达到最大机械应力
  • 支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

  • 用于将SKINTOP® 电缆夹套锁紧在无螺纹的钻孔中

技术认证

  • UL 文件号 E79903

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • 和有 UL 认证的 SKINTOP® 尼龙电缆夹套 一起使用时才有 UL 认证
  • 为了与 SKINTOP® ST(R) 相 连接而特别设计

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

按客户需求提供

  • 如客户需要,也可提供无环管型
    (无表面工具安装)

发货颜色

  • RAL 7001 银灰色
    RAL 7035 浅灰色
    RAL 9005 黑色 / 防紫外线

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -20°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。