SKINDICHT® STK

SKINDICHT® STK,PVC 防尘保护件,置于盖形螺母下方,防止灰尘与污物进入罩壳

可靠性

物料编号 物料描述 / 尺寸 适用于 SKINDICHT® SVRN-M,SHZ-M,SKZ-M,SVR-M,SVRE-M,SHVE-M,SHV-M 个数 / 包装单位
SKINDICHT® STK
52020818
STK 7 M 12 500
52020820
STK 9 M 16 500
52020830
STK 11 M 20/11 250
52020840
STK 13,5 M 20/13,5 250
52020850
STK 16 M 20/16 250
52020860
STK 21 M 25 250
52020870
STK 29 M 32 100
52020880
STK 36 M 40 100
52020890
STK 42 M 50 50
52020900
STK 48 M 63 50

优势

  • 防止尘土进入罩壳

应用范围

  • This dust protector can be placed under the cap nut of the cable gland

注意

  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 级别描述: 旋紧式电缆夹套的闷塞

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000032
  • ETIM 6.0 类别描述:螺旋塞

发货颜色

  • 白色

材料

  • PVC

温度范围

  • -20°C 至 +80°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。