SKINDICHT® EH

SKINDICHT® EH,用于 SKINDICHT SHVE 与 SKINDICHT SRE 的可选接地黄铜套管

干扰信号

物料编号 PG 制尺寸 / 净孔 内径 Ø (mm) 法兰直径 mm 长度 (mm) 个数 / 包装单位
SKINDICHT® EH
52010980
EH 9 / 3.2 3.2 13.3 11 100
52010985
EH 9 / 3.6 3.6 13.3 11 100
52010996
EH 11 / 4.5 4.5 16.7 9 100
52010000
EH 13.5 / 5 5 18.5 14 100
52010010
EH 13.5 / 6 6 18.5 14 100
52010020
EH 13.5 / 7 7 18.5 14 100
52010030
EH 16 / 8 8 20.5 14 50
52010040
EH 16 / 9 9 20.5 14 50
52010050
EH 16 / 10 10 20.5 14 50
52010060
EH 16 / 11 11 20.5 14 50
52010070
EH 21 / 12 12 26 16 50
52010080
EH 21 / 13 13 26 16 50
52010090
EH 21 / 14 14 26 16 50
52010100
EH 21 / 15 15 26 16 50
52010110
EH 21 / 16 16 26 16 50
52010120
EH 29 / 17 17 35 18 25
52010130
EH 29 / 18 18 35 18 25
52010140
EH 29 / 19 19 35 18 25
52010161
EH 36 / 22 22 45 10 10
52010162
EH 36 / 24 24 45 10 10
52010163
EH 36 / 26 26 45 10 10
52010164
EH 36 / 28 28 45 10 10

优势

  • 可选接地套管

应用范围

  • SKINDICHT®SHVE和SKINDICHT®SRE 接地套管

注意

  • 接地套管应搭配合适的夹套
  • SKINDICHT® SHVE 13.5/9/9/5 与 SKINDICHT® EH13.5/5匹配
  • 采用最大包装形式发货,最小起订量为一个标准包装

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002317
  • ETIM 5.0 类别描述: 螺纹电缆夹套的接地套管

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC002317
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套接地片

材料

  • 黄铜

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。