SKINDICHT® EKU

SKINDICHT® EKU,带 PG 制连接螺纹的玻璃纤维加强型聚酰胺扩径头,带有扳手支撑面

有空间需求

物料编号 物料描述 / 尺寸 个数 / 包装单位
SKINDICHT® EKU
52025200
EKU 7/9 100
51731000
EKU 9/11 100
51731010
EKU 11/13,5 100
51731020
EKU 13,5/16 100
51731030
EKU 16/21 50
51731040
EKU 21/29 25
52025210
EKU 29/36 25
52025220
EKU 36/42 25
52025230
EKU 42/48 25

优势

  • 允许使用连接螺纹比现有螺纹孔径更大的电缆夹套
  • 用扳手安装
  • 支撑面可避免安装过程中因使用扳手而在罩壳表面留下划痕

应用范围

  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • PG 制连接螺纹
  • 第一个数字:外螺纹
    第二个数字:内螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

发货颜色

  • RAL 7035 浅灰色

材料

  • 聚酰胺,玻璃纤维加强

温度范围

  • -40°C 至 +100°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。