SKINDICHT® ZS/ZS-XL

SKINDICHT® ZS/ZS-XL,带 PG 制连接螺纹的黄铜配件,加接时使用或作为备件使用;XL 型提供长连接螺纹

有空间需求

物料编号 物料描述 / 尺寸 SW 扳手尺寸 mm Thread length D mm 个数 / 包装单位
SKINDICHT® ZS
52100010
PG 7 14 5 100
52100020
PG 9 17 6 100
52100030
PG 11 20 6 100
52100040
PG 13,5 22 6.5 100
52100050
PG 16 24 6.5 50
52100060
PG 21 30 7 50
52100070
PG 29 40 8 25
52100080
PG 36 50 9 10
52100090
PG 42 57 10 10
52100100
PG 48 64 10 10
SKINDICHT® ZS-XL
52020940
PG 9 17 15 100
52020930
PG 11 20 15 100
52020950
PG 13,5 22 15 100
52020960
PG 16 24 15 50
52020970
PG 21 30 15 50
52020980
PG 29 40 15 25
52020990
PG 36 50 15 10
52021000
PG 42 57 15 10
52021010
PG 48 64 15 10

优势

  • 加接时使用或作为备件使用
  • 用扳手安装

应用范围

  • 六边形设计,将PG 外螺纹转换成 PG 内螺纹
  • 机械设备
  • 设备
  • 罩壳

产品结构

  • PG 制连接螺纹

注意

  • SKINDICHT® ZS-XL 提供长连接螺纹

分类 ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 类别描述:电缆螺纹夹套

分类 ETIM 6

  • ETIM 6.0 类别 ID:EC000441
  • ETIM 6.0 类别描述:电缆夹套

材料

  • 镀镍黄铜

温度范围

  • -60°C 至 +200°C

  • 照片和图像不能缩放,也不能代表各自产品的详细图像。